Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 – 60 V
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAL8080-841MED | 840 | 1.6 | 1.9 | 55.2 | 41.0 | 25.5 | 35.0 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
450 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,36 | 0,3 |