XAL Family

Coilcraft XAL Family high-performance molded power inductors are mechanically rugged and magnetically shielded for use in high-density power converter circuits. They offer high current ratings and are ideal for high switching frequencies with low AC losses. 
  • Soft saturation characteristic to withstand high current spikes
  • Composite construction minimizes audible buzzing
  • No thermal aging – perfect for high temperature applications 
  • AEC-Q200 Grade 1 (−40°C to +125°C) with a 165°C max part temperature

このファミリーのシリーズ

製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
KA5013 1.5 µH 4.3 4.3 1.8 シリーズを見る
XAL40xx 220 nH 15 µH 4.3 4.3 2.1 シリーズを見る
XAL5020 160 nH 1.2 µH 5.68 5.48 2.0 シリーズを見る
XAL50xx 160 nH 22 µH 5.68 5.48 3.1 シリーズを見る
XAL6020 120 nH 1.1 µH 6.76 6.56 2.1 シリーズを見る
XAL60xx 180 nH 33 µH 6.76 6.56 3.1 シリーズを見る
XAL7020 150 nH 2.2 µH 8.0 8.0 2.0 シリーズを見る
XAL7030 160 nH 10 µH 8.0 8.0 3.1 シリーズを見る
XAL7050 10 µH 47 µH 8.0 7.7 5.0 シリーズを見る
XAL7070 160 nH 47 µH 8.0 7.7 7.0 シリーズを見る
XAL8050 22 µH 8.8 8.3 5.0 シリーズを見る
XAL8080 680 nH 47 µH 8.8 8.3 8.0 シリーズを見る
XAL1030 160 nH 1.0 µH 11.8 10.5 3.1 シリーズを見る
XAL1060 180 nH 4.7 µH 11.8 10.5 6.0 シリーズを見る
XAL1080 10 µH 33 µH 11.8 10.5 8.0 シリーズを見る
XAL1010 220 nH 15 µH 11.8 10.5 10.0 シリーズを見る
XAL1350 630 nH 3.0 µH 14.2 13.2 5.0 シリーズを見る
XAL1580 400 nH 6.1 µH 16.4 15.4 8.0 シリーズを見る
ZC1818 8.2 µH 16.4 15.4 10.0 シリーズを見る
XAL1510 4.7 µH 33 µH 16.4 15.4 10.0 シリーズを見る
XAL1513 15 µH 16.4 15.4 13.0 シリーズを見る