PFL1005-181

PFL1005-181MRW

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.48
200 $0.44
500 $0.38
1000 $0.30
2000 $0.27
4000 $0.24

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C484 10 (5 of each) $45.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2
(公差: ±20%)
DCR (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (mA) 5 Irms (mA) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
PFL1005-181MRW 180 0.19 0.21 1150 700 880 1100 900 1200
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. PFL1005-102MRW
  2. Inductance tested at 7.9 MHz, 0.1 Vrms using a Coilcraft SMD-F test fixture with an Agilent/HP 4286 impedance analyzer and Coilcraft provided correlation pieces.
  3. DCR measured  at 25°Cusing a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD-D test fixture.
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • RoHS compliant matte tin over nickel over silverpalladium-glass frit.

パッケージ:

  • = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • U = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from U to W.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+140°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs. Frequency

物理的特徴

pfl1005d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pa.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 T part_or_s.gif
2000 178 100 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,68

一般仕様

コア材料:
Composite
重量:
1.3 – 1.8 mg
パッケージ:
2000 per 7″ reel Paper tape: 8 mm wide, 0.68 mm thick, 2 mm pocket spacing

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ