Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (µH) 2 | 公差 (%) 3 | DCR max (Ω) 4 | SRF typ (MHz) 5 | Isat (A) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1812PS-334_RC | 330 | 5,10 | 4.9 | 6.0 | 0.15 | 0.31 |
A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.231 | 0.196 | 0.150 | 0.107 | 0.100 | 0.178 | 0.025 | 0.120 | 0.045 | 0.118 | inches |
5,87 | 4,98 | 3,81 | 2,72 | 2,54 | 4,52 | 0,64 | 3,05 | 1,14 | 3,00 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,9 | 0,25 |