製品シリーズ | インダクタンス | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0603PS | 780 nH — 47 µH | 2.59 | 2.08 | 1.8 | シリーズを見る |
![]() |
0805PS | 1.0 µH — 330 µH | 3.38 | 3.0 | 2.0 | シリーズを見る |
![]() |
1008PS | 1.0 µH — 1000 µH | 3.81 | 3.78 | 2.74 | シリーズを見る |
![]() |
1812FS | 1.0 µH — 1000 µH | 5.87 | 4.98 | 3.81 | シリーズを見る |
![]() |
1812PS | 1.0 µH — 1000 µH | 5.87 | 4.98 | 3.81 | シリーズを見る |