Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (mH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
RFS1317-685KL | 6.8 | 5.4 | 245 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.26 | 0.38 |