RFS1317-394

RFS1317-394KL

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.80
144 $1.93
288 $1.45
500 $0.92
1000 $0.69
2500 $0.60

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
RFS1317-394KL 390 0.32 1680 1.3 1.6 1.8 1.4 1.9
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. RFS1317-106KL
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4284A LCR-meter or equivalent.
  3. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper over steel.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

rfs1317d.gif

dims_inches_mm-(1).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
9.1 – 9.4 g
パッケージ:
144 parts per tray

洗浄