MA5173

MA5173-AE

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.81
250 $4.73
500 $3.23
1000 $2.73

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±%)
DCR max (mΩ) 2 SRF typ (MHz) Isat (mA) 3 Irms (A) 4
20°C rise 40°C rise
MA5172-AE 10 26.0 25.5 45000 6.1 8.2
メモ
  1. Inductance tested at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4132 impedance analyzer or equivalent
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator
  3. Isat: DC current at 25°C that causes a 10% (typ) inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver (96.5/3.5) over copper.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

ma5172d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Powdered Iron
重量:
MA5172 - 18.7 g; MA5173 - 17.6 g; PA6331 - 21.2 g
パッケージ:
25 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ