製品シリーズ | インダクタンス | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MA517x | 7.0 µH — 15 µH | 28.6 | 12.3 | 28.6 | シリーズを見る |
![]() |
ED0006 | 20 µH | 32.0 | 15.0 | 32.0 | シリーズを見る |
![]() |
DMT | 7.0 µH — 1439 µH | 33.0 | 17.8 | 27.9 | シリーズを見る |