Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±15%) |
DCR ± 10% (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 25°C | at 100°C | at 125°C | 20°C rise | 40°C rise | ||||
SLR4040-220LEC | 22 | 0.32 | 200 | 78.0 | 61.0 | 57.0 | 24 | 40 |
SLR4040-500LEC | 50 | 0.32 | 110 | 39.0 | 33.5 | 30.5 | 24 | 40 |
SLR4040-650LEC | 65 | 0.32 | 100 | 31.0 | 29.3 | 26.8 | 24 | 40 |
SLR4040-800LEC | 80 | 0.32 | 80 | 24.0 | 20.2 | 18.0 | 24 | 40 |
SLR4040-101LEC | 100 | 0.32 | 70 | 18.5 | 17.0 | 15.6 | 24 | 40 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 2000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4,0 | 0,35 |