Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±10%) |
DCR ± 10% (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at 25°C | at 100°C | at 125°C | 20°C rise | 40°C rise | ||||
SLR1070-121KEC | 120 | 0.29 | 130 | 86.0 | 68.5 | 62.5 | 61 | 82 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 800* | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,05 | 0,5 |