SER3018H-103

SER3018H-103KE

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.66
250 $3.99
500 $3.48
1000 $2.71
2500 $2.33
5000 $2.15

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
SER3018H-103KE 10 2.56 2.82 20.0 28.0 31.2 32.1 20.0 28.0
メモ
  1. When ordering, please specify termination code: e.g. SER3018H-333KE
  2. Inductance measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4284A LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 4395A network analyzer and an Agilent/HP 16193A test fixture. Details
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • E= Halogen free component. RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronz.
  • T = RoHS tin-silver-copper over copper(95.5/4/0.5). (Special order)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order)
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

ser3018d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
36.2 g
パッケージ:
25 pieces per tray