部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER2817H-472KL | 4.7 | 2.56 | 2.82 | 30.0 | 59.0 | 61.2 | 62.4 | 20.0 | 28.0 |