部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER2814H-153KL | 15 | 1.83 | 2.01 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 15.2 | 20.0 | 30.0 |