Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER1408-501MED | 500 | 0.48 | 0.55 | 83.0 | 25.8 | 29.6 | 31.4 | 38.0 | 42.0 |
Series | Height max (inches / mm) |
---|---|
SER1408 | 0.325 / 8,26 |
SER1410 | 0.416 / 10,56 |
SER1412 | 0.498 / 12,66 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
SER1408 | 300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 8,6 | 0,5 | ![]() |
SER1410 | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,8 | 0,5 | |
SER1412 | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,8 | 0,5 |