Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER1408-301MED | 0.30 | 0.48 | 0.55 | 140 | 43.2 | 49.6 | 53.0 | 38.0 | 42.0 |
SER1412-301MED | 0.30 | 1.3 | 1.4 | 154 | 87.0 | 92.8 | 106 | 30.0 | 37.0 |
SER1408-501MED | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 83.0 | 25.8 | 29.6 | 31.4 | 38.0 | 42.0 |
SER1412-501MED | 0.50 | 1.3 | 1.4 | 122 | 56.1 | 59.3 | 62.5 | 30.0 | 37.0 |
SER1408-681MED | 0.68 | 0.48 | 0.55 | 63.0 | 18.8 | 21.6 | 23.2 | 38.0 | 42.0 |
SER1412-681MED | 0.68 | 1.3 | 1.4 | 100 | 41.2 | 43.5 | 45.8 | 30.0 | 37.0 |
SER1408-102MED | 1.0 | 0.48 | 0.55 | 48.0 | 12.1 | 14.2 | 16.1 | 38.0 | 42.0 |
SER1412-102MED | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 78.0 | 28.9 | 31.0 | 32.2 | 30.0 | 37.0 |
SER1410-152MED | 1.5 | 0.90 | 0.99 | 53.0 | 16.8 | 18.9 | 20.3 | 33.0 | 39.0 |
SER1412-152MED | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 62.0 | 21.8 | 23.6 | 24.6 | 30.0 | 37.0 |
SER1410-202MED | 2.0 | 0.90 | 0.99 | 45.0 | 12.1 | 13.9 | 15.0 | 33.0 | 39.0 |
SER1412-202MED | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 50.0 | 16.9 | 18.5 | 19.4 | 30.0 | 37.0 |
SER1412-362MED | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 35.0 | 9.6 | 11.2 | 12.1 | 30.0 | 37.0 |
Series | Height max (inches / mm) |
---|---|
SER1408 | 0.325 / 8,26 |
SER1410 | 0.416 / 10,56 |
SER1412 | 0.498 / 12,66 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ||
SER1408 | 300 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 8,6 | 0,5 | ![]() |
SER1410 | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,8 | 0,5 | |
SER1412 | 250 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 12,8 | 0,5 |