Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
SER1390-103MLD | 10 | 13.7 | 15.0 | 26.9 | 11.3 | 12.6 | 13.2 | 6.4 | 9.2 |
SER1390-153MLD | 15 | 13.7 | 15.0 | 24.3 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 6.4 | 9.2 |
SER1390-223MLD | 22 | 21.0 | 23.1 | 20.3 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 5.7 | 7.7 |
SER1390-333MLD | 33 | 21.0 | 23.1 | 15.7 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 7.7 |
SER1390-473MLD | 47 | 21.0 | 23.1 | 13.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 5.7 | 7.7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
300 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 20 | 4 | 2 | 9,6 | 0,5 |