VER2923-153

VER2923-153KL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.22
250 $4.48
500 $3.88
1000 $3.39
2500 $2.90
5000 $2.67

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±10%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
VER2923-153KL 15 2.3 2.6 16.0 20.5 23.0 24.5 19 26
メモ
  1. Inductance measured at 300 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4192A LCR meter or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator. 
  3. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES network analyzer. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C with Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

ver2923d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
37 g
パッケージ:
25 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

関連製品

関連製品シリーズ