Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||
RA7338-AE | 18 | 24 | 0.68 | 0.75 | 9.3 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 34.0 | 44.5 |