AGP4233-682

AGP4233-682ME

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $13.75
250 $11.76
500 $10.24
1000 $8.90
2500 $7.64
5000 $7.00

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGP4233-474ME 470 10.5 11.5 3.6 3.0 3.6 3.8 12.4 17.5
メモ
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, using an Agilent/HP 4192A LCR meter or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C on a Keithley 580 micro-ohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES network analyzer. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. When Irms is greater than Isat, Isat is the more critical specification. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over copper.
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C with Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

Inductance vs Frequency

物理的特徴

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-332d.gif

 

dims_inches_mm.gif


 

AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-682d.gif

dims_inches_mm-(1).gif



AGP4233 TH Power Inductors

agp4233-224d.gif

dims_inches_mm-(2).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
135 g
パッケージ:
9 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

関連製品

関連製品シリーズ