Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGP4233-332ME | 3.3 | 0.67 | 0.75 | 27.7 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 34.0 | 44.0 |