Electrical specifications at 25°C.
部品番号 |
インダクタンス (µH)
1
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 2 | SRF typ (MHz) 3 | Isat (A) 4 | Irms (A) 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
AGP4233-223ME | 22 | 2.8 | 3.0 | 12.0 | 32.8 | 35.4 | 36.6 | 24.0 | 34.0 |