AGM2222-192

AGM2222-192ME

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.11
42 $11.88
252 $8.96
504 $5.45
1008 $4.29
2520 $3.70
5040 $3.41

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス (µH) 1
(公差: ±20%)
DCR (mΩ) 2 SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
AGM2222-192ME 1.9 0.62 0.80 65.0 49.0 81.5 110.0 37.0 54.0
メモ
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. SRF measured using Agilent/HP 4395A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves .

終端処理:

E = RoHS compliant tin-silver over copper

パッケージ:

42 parts per tray
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
−40°C to +125°C with Irms current.
保管温度範囲:
Component: −40°C to +165°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Frequency

L vs Current

物理的特徴

agm2222dimensions.gif
 

一般仕様

コア材料:
Powdered Iron
重量:
46 – 51 g
パッケージ:
42 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ