MSS5131H-153

MSS5131H-153MEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $1.63
300 $1.06
600 $0.64
1200 $0.50
2400 $0.43
4800 $0.40

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR (Ω) SRF typ (MHz) 3 Isat (A) 4 Irms (A) 5
typ max 10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS5131H-153MEC 15 0.115 0.132 31.0 1.00 1.15 1.25 1.00 1.40
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSS5131H-474MEC
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. SRF measured using an Agilent/HP 4191A or equivalent. Details
  4. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current.
    Temperature derating curves.
  5. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • E = RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over gold over nickel over phos bronze (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) over gold over nickel over phos bronze. (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (600 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2500 per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise). Derating
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical L vs Frequency

Typical L vs Current

物理的特徴

mss5131hd.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation 
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_q.gif
600 2500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 3,25 0,35
* Special order
 Part marking does not indicate polarity.

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.20 – 0.24 g
パッケージ:
600/7″ reel, 2500/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.35 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.25 mm pocket depth.

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

1 / 9

関連製品シリーズ