部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動キット | 値 | 価格 |
---|---|---|
C381 | 18 (3 of each) | $55.00 |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
MSS4020-223MLD | 22 | 0.48 | 38.0 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.80 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 330 | 100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,2 | 0,3 |