Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 400 V max
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (kHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
MSS1812T-334KED | 330 | 0.130 | 0.150 | 1800.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.68 | 2.55 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 12,4 | 0,5 |