Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
MSS1278T-564KLD | 560 | 777 | 864 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.60 | 0.80 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |