Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
MSS1246T-154KLC | 150 | 327 | 363 | 6.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.95 | 1.3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 800* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,7 | 0,35 |