MSS1246H-102

MSS1246H-102MED

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.29
250 $1.54
800 $0.93
1600 $0.73
2400 $0.62
4800 $0.58

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C510 33 (3 of each) $100.00

仕様

Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 400 V max

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±10%)
DCR max (mΩ) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
MSS1246H-224KED 220 450 5.3 1.0 1.2 1.3 0.72 1.0
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSS1246H-105KED
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer and a Coilcraft SMD -D test fixture
  5. Isat: DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • E = RoHS compliant matte tin over nickel over phos bronze.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (800 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise).
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

L vs Frequency

物理的特徴

mss1246hd.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(1).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
800 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 5,3 0,35

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
2.24 - 2.49 g
パッケージ:
800/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.35 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.3 mm pocket depth