Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 400 V max
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | ||||
MSS1038-563MLC | 56 | 180 | 11.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.9 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation ‡ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,3 | 0,35 |