LPS5050-475

LPS5050-475MRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $2.58
250 $1.58
750 $0.95
1500 $0.74
3000 $0.63
5000 $0.58

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C493 17 (3 of each) $65.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (kHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS5050-475MRC 4700 12.100 1000 0.044 0.051 0.054 0.13 0.17
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS5050-106MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • R = Matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape 750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Frequency

Inductance vs Current

物理的特徴

lps5050d.gif
dims_inches_mm.gif

 

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(7).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(6).gif
750 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 5,26 0,3

* Special order
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
226 – 244 mg
パッケージ:
750/7″ reel; 1000/13″ reel Plastic tape: 16 mm wide, 0.3 mm thick, 12 mm pocket spacing, 5.26 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 5 mm; ID: < 2.5 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ