LPS4040-335

LPS4040-335MRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.99
250 $0.85
500 $0.57
1000 $0.45
2500 $0.40
5000 $0.34

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C494 18 ( 3 of each) $70.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4040-124MRC 120 0.53 7.3 0.330 0.360 0.380 0.500 0.740
メモ
  1. Please specify termination and packaging codes: LPS4040-565MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4192A. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF ≥10 MHz.
  3. DCR measured on a micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise). Derating.
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical L vs Current

Typical L vs Frequency

物理的特徴

lps4040d.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(3).gif

 

Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad.gif
500 1500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 4,32 0,3
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
200 mg
パッケージ:
500/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.30 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.32 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 4 mm; ID: ≤ 2 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ