LPS4040 Series

Low Profile Shielded Power Inductors

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag
  • Very low DCR; excellent current handling
  • 4.0 × 4.0 mm footprint; less than 4 mm tall
  • AEC-Q200 Grade 1 (–40°C to +125°C)

今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.99
250 $0.85
500 $0.57
1000 $0.45
2500 $0.40
5000 $0.34

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C494 18 ( 3 of each) $70.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4040-223MRC 22 0.21 24.0 0.620 0.780 0.830 0.850 1.200
LPS4040-683MRC 68 0.41 9.5 0.440 0.490 0.510 0.700 0.920
LPS4040-823MRC 82 0.47 8.9 0.370 0.420 0.440 0.650 0.880
LPS4040-104MRC 100 0.48 8.6 0.350 0.380 0.400 0.560 0.820
LPS4040-124MRC 120 0.53 7.3 0.330 0.360 0.380 0.500 0.740
LPS4040-154MRC 150 0.68 6.1 0.275 0.305 0.320 0.490 0.650
LPS4040-224MRC 220 0.88 4.8 0.230 0.250 0.265 0.430 0.580
LPS4040-334MRC 330 1.4 4.1 0.190 0.205 0.215 0.360 0.480
LPS4040-474MRC 470 2.2 2.9 0.150 0.170 0.180 0.270 0.370
LPS4040-564MRC 560 2.4 2.8 0.140 0.160 0.165 0.240 0.330
LPS4040-684MRC 680 3.0 2.6 0.130 0.145 0.150 0.220 0.300
LPS4040-105MRC 1000 4.0 2.0 0.105 0.115 0.120 0.200 0.270
LPS4040-155MRC 1500 6.2 1.7 0.082 0.092 0.098 0.160 0.220
LPS4040-185MRC 1800 7.8 1.5 0.074 0.084 0.090 0.140 0.190
LPS4040-225MRC 2200 8.8 1.4 0.068 0.078 0.082 0.125 0.170
LPS4040-335MRC 3300 16.4 1.1 0.058 0.064 0.068 0.100 0.140
LPS4040-475MRC 4700 22.3 0.90 0.046 0.054 0.056 0.080 0.110
LPS4040-565MRC 5600 30.0 0.77 0.042 0.048 0.051 0.070 0.100
メモ
  1. Please specify termination and packaging codes: LPS4040-565MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms using an Agilent/HP 4192A. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF ≥10 MHz.
  3. DCR measured on a micro-ohmmeter.
  4. SRF measured using Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. DC current at 25°C that causes the specified inductance drop from its value without current. Temperature derating curves.
  6. Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37) (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C with (40°C rise) Irms current.
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (ambient + temp rise). Derating.
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Typical L vs Current

Typical L vs Frequency

物理的特徴

lps4040d.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(3).gif

 

Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad.gif
500 1500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 4,32 0,3
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
200 mg
パッケージ:
500/7″ reel; 1500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.30 mm thick, 8 mm pocket spacing, 4.32 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 4 mm; ID: ≤ 2 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ

関連製品ファミリー