LPS4010-861

LPS4010-861NRC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $0.99
250 $0.84
500 $0.55
1000 $0.43
2000 $0.38
5000 $0.31

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:
デザイナーズキット:
キット 価格
C514 24 (3 of each) $75.00

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1 インダクタンス (nH) 2
(公差: ±30%)
DCR max (Ω) 3 SRF typ (MHz) 4 Isat (A) 5 Irms (A) 6
10% drop 20% drop 30% drop 20°C rise 40°C rise
LPS4010-861NRC 860 0.043 204 3.000 3.100 3.200 2.000 2.700
メモ
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. LPS4010-224MRC
  2. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent. Inductance at 1 MHz is the same for parts with SRF >10 MHz.
  3. DCR measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753ES or equivalent.
  5. Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. Details
  6. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature derating curves.

終端処理:

  • R = RoHS matte tin over nickel over silver.
  • Q = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • P = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (1000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (3500 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C (with 40°C rise) Irms current
保管温度範囲:
Component: −40°C to +165°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

L vs Current

L vs Frequency

物理的特徴

lps4010d.gif

dims_inches_mm.gif
 

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(2).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ad-(2).gif
1000 3500* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 1,45 0,25

* Special order
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
50 mg
パッケージ:
1000/7″ reel; 3500/13″ reel Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 1.45 mm pocket depth
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
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 4 mm; ID: < 2 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品

関連製品シリーズ