Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 80 V
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XGL3515-900MEC | 0.090 | 2.2 | 2.6 | 350 | 7.6 | 12.6 | 17.8 | 19.5 | 26.6 |
XGL3515-101MEC | 0.10 | 2.4 | 2.8 | 320 | 7.5 | 12.0 | 16.8 | 17.0 | 23.4 |
XGL3515-181MEC | 0.18 | 3.5 | 4.1 | 205 | 5.4 | 8.8 | 12.4 | 15.1 | 20.4 |
XGL3515-221MEC | 0.22 | 4.8 | 5.6 | 200 | 4.7 | 8.0 | 11.1 | 11.8 | 16.1 |
XGL3515-331MEC | 0.33 | 6.4 | 7.4 | 145 | 3.9 | 6.3 | 8.7 | 11.0 | 14.8 |
XGL3515-451MEC | 0.45 | 8.2 | 9.5 | 120 | 3.2 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 12.9 |
XGL3515-561MEC | 0.56 | 10.2 | 11.8 | 100 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 8.1 | 10.9 |
XGL3515-681MEC | 0.68 | 11.5 | 13.3 | 90 | 2.8 | 4.5 | 6.4 | 6.9 | 9.5 |
XGL3515-821MEC | 0.82 | 16.0 | 18.4 | 82 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | 8.5 |
XGL3515-102MEC | 1.0 | 18.5 | 21.3 | 72 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 7.9 |
XGL3515-122MEC | 1.2 | 23.6 | 27.2 | 70 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 5.1 | 6.8 |
XGL3515-152MEC | 1.5 | 31.5 | 36.3 | 60 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 6.1 |
XGL3515-182MEC | 1.8 | 36.1 | 41.6 | 50 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 5.4 |
XGL3515-222MEC | 2.2 | 40.6 | 46.7 | 45 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 5.1 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,8 | 0,23 |