Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 - 20 V
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 20°C rise | 40°C rise | |||
XFL5015-221ME_ | 0.22 | 4.2 | 4.83 | 155 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | 11.6 | 16.2 |
XFL5015-421ME_ | 0.42 | 6.25 | 7.19 | 92 | 6.3 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 12.7 |
XFL5015-681ME_ | 0.68 | 8.25 | 9.4 | 70 | 4.6 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 11.3 |
XFL5015-122ME_ | 1.2 | 15.1 | 16.6 | 51 | 3.7 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 9.2 |
XFL5015-152ME_ | 1.5 | 18.3 | 20.1 | 48 | 3.1 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 8.0 |
XFL5018-222ME_ | 2.2 | 21.3 | 24.5 | 48 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 9.2 |
XFL5018-332ME_ | 3.3 | 32.0 | 37.0 | 32 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 8.0 |
Product | Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
XFL5015 | 1000 | 4000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,65 | 0,2 | |
XFL5018 | 1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2,16 | 0,2 |