Electrical specifications at 25°C. Operating voltage 0 — 60 V
部品番号 1 |
インダクタンス (nH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 20°C rise | 40°C rise | ||||
XAL1060-401ME_ | 400 | 0.80 | 0.88 | 60.0 | 82.0 | 25.9 | 36.8 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 600* | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 6,3 | 0,3 |