LPS Family

Coilcraft LPS surface-mount power inductors offer high performance in a low-profile package. These compact power inductors offer excellent current handling, low DC resistance, a low profile, and magnetic shielding for high-density mounting.  
  • High performance in low profile
  • High energy storage and low DC resistance
  • Wide range of sizes and inductance values
  • Magnetic shielding allows high-density mounting

このファミリーのシリーズ

製品シリーズ インダクタンス 長さ (mm) 幅 (mm) 高さ (mm)
LPS6235 6.8 µH 10 mH 6.2 6.2 3.5 シリーズを見る
LPS8045B 6.8 µH 1000 µH 8.08 8.08 4.7 シリーズを見る