Electrical specifications at 25°C. Max capacitance: 26 pF at 100 kHz, 0.1 Vrms.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (mΩ) 3 |
絶縁 電圧 (V) |
漏れ インダクタンス (nH) 4 |
巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | |||||
UA8164-BEC | 1.0 | 35.0 | 2400 | 200 | 105 | 1 : 10 |
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス (nH) 4 |
Isat (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||
UA8164-BEC | 1.0 | 35.0 | 2400 | 105 | 10700 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
250 | 1000* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 12 | 4 | 2 | 4,9 | 0,4 |