Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) |
巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
UA7868-AEC | 2.9 | 1.6 | 17.8 | 300 | 1 : 11 |
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 結合係数 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
Isat (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||||
UA7868-AEC | 2.9 | 1.6 | 17.8 | 6.3 | >0.98 | 1.97 | 680 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,65 | 0,26 |