Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) 4 |
巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
NA5880-AEC | 3.3 | 0.31 | 2.3 | 300 | 1 : 4 |
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | Isat (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | ||||
NA5880-AEC | 3.3 | 0.31 | 2.3 | 12.0 | 1.3 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,32 | 0,25 |