Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) |
巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|
L1 max | L2 max | ||||
LPR4012-202AMRC | 2.0 | 0.24 | 0.33 | 100 | 1 : 1.5 |
LPR4012-202BMRC | 2.0 | 0.24 | 0.48 | 100 | 1 : 2 |
LPR4012-202DMRC | 2.0 | 0.24 | 1.2 | 100 | 1 : 3 |
LPR4012-202LMRC | 2.0 | 0.24 | 11.6 | 100 | 1 : 10 |
LPR4012-103BMRC | 10 | 0.60 | 1.6 | 100 | 1 : 2 |
LPR4012-103DMRC | 10 | 0.60 | 3.7 | 100 | 1 : 3 |
LPR4012-223BMRC | 22 | 1.2 | 3.7 | 100 | 1 : 2 |
LPR4012-223DMRC | 22 | 1.2 | 7.1 | 100 | 1 : 3 |
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | 10% drop | 20% drop | 30% drop | ||||
LPR4012-202AMRC | 2.0 | 0.24 | 0.33 | 61.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
LPR4012-202BMRC | 2.0 | 0.24 | 0.48 | 49.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
LPR4012-202DMRC | 2.0 | 0.24 | 1.2 | 31.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
LPR4012-202LMRC | 2.0 | 0.24 | 11.6 | 7.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
LPR4012-103BMRC | 10 | 0.60 | 1.6 | 19.5 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
LPR4012-103DMRC | 10 | 0.60 | 3.7 | 12.8 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
LPR4012-223BMRC | 22 | 1.2 | 3.7 | 11.2 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.57 |
LPR4012-223DMRC | 22 | 1.2 | 7.1 | 8.0 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.57 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
1000 | 3500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1,45 | 0,25 |