Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) |
漏れ インダクタンス (µH) 5 |
---|---|---|---|---|
MSD1278H-124KED | 120.00 | 0.31 | 500 | 2.00 |
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 結合係数 |
漏れ インダクタンス (µH) 5 |
Isat (A) 6 | Irms (A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | 両方の巻線 7 | 単一巻線 8 | ||||||
MSD1278H-124KED | 120 | 0.31 | 4.8 | 0.99 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.33 | 1.87 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
500 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 8,7 | 0,5 |