Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±10%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 結合係数 |
漏れ インダクタンス (µH) 5 |
巻数比 | Isat (A) 6 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両方の巻線 7 | 単一巻線 8 | ||||||||
MSD1048H-224KED | 220 | 0.920 | 5.0 | >0.99 | 1.2 | 1 : 1 | 0.90 | 0.45 | 0.70 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
800 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 5,1 | 0,35 |