製品シリーズ | インダクタンス | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MSD1048H | 2.2 µH — 220 µH | 10.3 | 10.3 | 5.0 | シリーズを見る |
![]() |
MSD1260H | 2.2 µH — 1000 µH | 12.3 | 12.3 | 6.0 | シリーズを見る |
![]() |
MSD1278H | 4.7 µH — 1000 µH | 12.3 | 12.3 | 8.05 | シリーズを見る |