部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) 4 |
漏れ インダクタンス (µH) 6 |
巻数比 |
---|---|---|---|---|---|
LPD5030V-473MRC | 47 | 1.400 | 1000 | 0.30 | 1 : 1 |
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | 結合係数 |
漏れ インダクタンス (µH) 6 |
Isat (A) 7 | Irms (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両方の巻線 8 | 単一巻線 9 | |||||||
LPD5030V-473MRC | 47 | 1.400 | 16.0 | 0.98 | 0.30 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,32 |