Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 10 MHz | |||||
1812LS-105XJRC | 1000.0 | 7167 | 2265 | 1.9 | 44.0 | 50 |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.195 | 0.150 | 0.135 | 0.070 | 0.100 | 0.025 | 0.128 | 0.120 | 0.045 | 0.118 | inches |
4,95 | 3,81 | 3,43 | 1,78 | 2,54 | 0,64 | 3,25 | 3,05 | 1,14 | 3,00 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,7 | 0,3 |