Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 10 MHz | |||||
1812LS-123XJRC | 12.0 @ 2.5 MHz | 77.9 | 771 | 85.0 | 2.0 | 310 |
1812LS-153XJRC | 15.0 @ 2.5 MHz | 97.8 | 970 | 70.0 | 2.5 | 290 |
1812LS-183XJRC | 18.0 @ 2.5 MHz | 118 | 1201 | 52.0 | 2.8 | 270 |
1812LS-223XJRC | 22.0 @ 2.5 MHz | 140 | 1405 | 58.0 | 3.2 | 260 |
1812LS-273XJRC | 27.0 @ 2.5 MHz | 177 | 1826 | 46.0 | 3.6 | 240 |
1812LS-333XJRC | 33.0 @ 2.5 MHz | 212 | 2185 | 40.0 | 4.0 | 230 |
1812LS-393XJRC | 39.0 @ 2.5 MHz | 255 | 2729 | 30.0 | 4.5 | 210 |
1812LS-473XJRC | 47.0 @ 2.5 MHz | 301 | 3705 | 24.0 | 5.0 | 200 |
1812LS-563XJRC | 56.0 @ 2.5 MHz | 361 | 4917 | 20.0 | 5.5 | 190 |
1812LS-683XJRC | 68.0 @ 2.5 MHz | 423 | 7392 | 16.0 | 6.0 | 180 |
1812LS-823XJRC | 82.0 @ 2.5 MHz | 512 | 11227 | 13.5 | 7.0 | 170 |
1812LS-104XJRC | 100.0 @ 2.5 MHz | 619 | 19090 | 12.0 | 8.0 | 150 |
1812LS-124XJRC | 120.0 @ 0.79 MHz | 757 | 13752 | 14.5 | 11.5 | 135 |
1812LS-154XJRC | 150.0 @ 0.79 MHz | 979 | 37311 | 11.5 | 13.0 | 125 |
1812LS-184XJRC | 180.0 @ 0.79 MHz | 1175 | 191219 | 9.3 | 14.2 | 120 |
1812LS-224XJRC | 220.0 @ 0.79 MHz | 1427 | 22919 | 7.6 | 16.2 | 115 |
1812LS-274XJRC | 270.0 @ 0.79 MHz | 1742 | 29599 | 8.3 | 20.5 | 105 |
1812LS-334XJRC | 330.0 @ 0.79 MHz | 2169 | 18825 | 7.0 | 22.5 | 100 |
1812LS-394XJRC | 390.0 @ 0.79 MHz | 2558 | 8911 | 5.2 | 24.5 | 90 |
1812LS-474XJRC | 470.0 @ 0.79 MHz | 3125 | 8087 | 4.4 | 26.5 | 85 |
1812LS-564XJRC | 560.0 @ 0.79 MHz | 3858 | 2196 | 2.8 | 28.5 | 75 |
1812LS-684XJRC | 680.0 @ 0.79 MHz | 4599 | 3257 | 2.3 | 38.0 | 60 |
1812LS-824XJRC | 820.0 @ 0.79 MHz | 6156 | 1747 | 2.1 | 41.0 | 55 |
1812LS-105XJRC | 1000.0 @ 0.79 MHz | 7167 | 2265 | 1.9 | 44.0 | 50 |
A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.195 | 0.150 | 0.135 | 0.070 | 0.100 | 0.025 | 0.128 | 0.120 | 0.045 | 0.118 | inches |
4,95 | 3,81 | 3,43 | 1,78 | 2,54 | 0,64 | 3,25 | 3,05 | 1,14 | 3,00 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,7 | 0,3 |