Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 | インダクタンス (µH) 2 | 公差 (%) | インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Irms (mA) 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 10 MHz | ||||||
1812FS-102_RC | 1.0 | 10,5 | 6.3 | 60.9 | 320 | 0.070 | 2950 |
1812FS-122_RC | 1.2 | 10,5 | 7.6 | 73.6 | 280 | 0.110 | 2600 |
1812FS-152_RC | 1.5 | 10,5 | 9.4 | 91.2 | 200 | 0.105 | 2850 |
1812FS-222_RC | 2.2 | 10,5 | 14.1 | 136 | 175 | 0.120 | 2700 |
1812FS-242_RC | 2.4 | 10,5 | 15.3 | 149 | 160 | 0.175 | 2050 |
1812FS-272_RC | 2.7 | 10,5 | 16.7 | 163 | 165 | 0.200 | 2100 |
1812FS-332_RC | 3.3 | 10,5 | 20.2 | 194 | 160 | 0.185 | 1900 |
1812FS-392_RC | 3.9 | 10,5 | 23.8 | 230 | 145 | 0.195 | 1700 |
1812FS-472_RC | 4.7 | 10,5 | 29.1 | 279 | 125 | 0.150 | 1800 |
1812FS-562_RC | 5.6 | 10,5 | 34.6 | 333 | 110 | 0.400 | 1650 |
1812FS-682_RC | 6.8 | 10,5 | 42.8 | 411 | 110 | 0.350 | 1450 |
1812FS-103_RC | 10 | 10,5 | 62.0 | 599 | 90.0 | 0.550 | 1400 |
1812FS-153_RC | 15 | 10,5 | 93.9 | 922 | 75.0 | 0.750 | 1150 |
1812FS-223_RC | 22 | 10,5 | 142 | 2159 | 15.0 | 0.850 | 855 |
1812FS-333_RC | 33 | 10,5 | 208 | 5508 | 10.0 | 1.100 | 820 |
1812FS-393_RC | 39 | 10,5 | 249 | 30259 | 9.8 | 1.100 | 710 |
1812FS-473_RC | 47 | 10,5 | 312 | 3895 | 8.0 | 1.200 | 645 |
1812FS-683_RC | 68 | 10,5 | 422 | 7433 | 14.2 | 1.800 | 650 |
1812FS-104_RC | 100 | 10,5 | 639 | 1699 | 4.5 | 2.500 | 520 |
1812FS-154_RC | 150 | 10,5 | 1069 | 1316 | 3.4 | 3.800 | 475 |
1812FS-224_RC | 220 | 10,5 | 1589 | 1271 | 3.0 | 5.400 | 390 |
1812FS-274_RC | 270 | 10,5 | 1912 | 1396 | 2.0 | 6.500 | 350 |
1812FS-334_RC | 330 | 10,5 | 2305 | 1797 | 3.0 | 6.800 | 310 |
1812FS-394_RC | 390 | 10,5 | 2779 | 1735 | 2.6 | 7.600 | 310 |
1812FS-474_RC | 470 | 10,5 | 3648 | 1502 | 2.1 | 8.700 | 280 |
1812FS-564_RC | 560 | 10,5 | 5552 | 1080 | 1.6 | 11.200 | 280 |
1812FS-684_RC | 680 | 10,5 | 6208 | 1255 | 1.9 | 12.700 | 250 |
1812FS-824_RC | 820 | 10,5 | 9885 | 1041 | 1.5 | 16.800 | 210 |
1812FS-105_RC | 1000 | 10,5 | 10237 | 1759 | 1.7 | 19.500 | 160 |
A max | B max | C max | D ref | E ref | F ref | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.231 | 0.196 | 0.150 | 0.107 | 0.100 | 0.178 | 0.025 | inches |
5,87 | 4,98 | 3,81 | 2,72 | 2,54 | 4,52 | 0,64 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
600 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,9 | 0,25 |