Electrical specifications at 25°C.
部品番号 1 |
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±5%) |
インピーダンスタイプ (Ω) | SRF typ (MHz) 3 | DCR max (Ω) 4 | Isat (A) 5 | Irms (A) 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 10 MHz | ||||||
1008AF-192XJRC | 1.9 | 12.72 | 124.10 | 126 | 0.140 | 1.00 | 1.00 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2,0 | 0,3 |